Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM cooling, 10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: CDM cooling

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating controller nameFTC/RA-C
In scope of WEEENo
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Egenskaper
Verdi
Mixing circuit - controlThermostat
Pakkebredde [mm]600 mm
Pakkedybde [mm]150 mm
Pakkehøyde [mm]600 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeCDM cooling
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
Utløser24V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6 Kilogram
Nettovekt5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm