Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 120 kW, Primary side domestic hot water connection

861L0858

Primary side domestic hot water connection

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect heating
BeskrivelsePrimary side domestic hot water connection
Capacity [KW]120.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO120-H1WPHH
Egenskaper
Verdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA0 MINI
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingsretningRight
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume606.934 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162738481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm