Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Primary side domestic hot water connection
861L0854
Primary side domestic hot water connection
861L0854
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Beskrivelse | Primary side domestic hot water connection |
| Capacity [KW] | 90.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1WPHH |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA0 MINI |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingsretning | Left |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 70 Kilogram |
| Nettovekt | 50 Kilogram |
| Volume | 578.664 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |