Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: AVTB
144B3828
Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, AVTB
144B3828
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VMTD-F MIX-B-4 with ECL110*, HEX/Pipe insulation, UP 15-40 B |
| Bredde med deksel [mm] | 540 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 530 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX type | T24-1 32 G3/4" P |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Included |
| DHW-styreenhet navn | AVTB |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 242 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 150 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating controller name | ECL 120 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 780 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 780 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VMTD-F-MIX-B |
| SCIP dossier nr. | 33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58 |
| SCIP dossier produktnavn | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Station size type | Type 4 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | G int. Thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic + delta p controller |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 23 Kilogram |
| Nettovekt | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |