Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144B3818

Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VMTD-F MIX-B-2 with zone valve, HEX/Pipe insulation, UP 15-40 B
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]242 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating controller nameRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]780 mm
Høyde uten deksel [mm]780 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-F-MIX-B
SCIP dossier nr.72169467-0d39-453b-b2f0-38f6acbfe056
SCIP dossier produktnavnTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Kilogram
Nettovekt22 Kilogram
Volume61.776 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560908118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm