Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144B3808

Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Termix VMTD-F-MIX-B

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VMTD-F MIX-B-4 with zone valve
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT24-1 32 G3/4" P
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]242 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating controller nameRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]780 mm
Høyde uten deksel [mm]780 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-F-MIX-B
SCIP dossier nr.8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab
SCIP dossier produktnavnTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Station size typeType 4
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic + delta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Kilogram
Nettovekt22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560691973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm