Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT
144H3452
Product Type: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VM2, AMV 10, IHPT
144H3452
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Bredde med deksel [mm] | 905 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 905 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekkmateriale | Without |
| Dekselalternativ | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø28 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | G1" |
| DH-tilkoblingstype | Internal thread |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Optional |
| DHW-styreenhet navn | IHPT |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | G3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Dybde med deksel [mm] | 400 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 400 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø28 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating controller name | ECL 120 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 848 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 848 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix Compact 28 MST VMTD |
| SCIP dossier nr. | e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e |
| SCIP dossier produktnavn | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Station size type | Type 2-3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | G int. Thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 44 Kilogram |
| Nettovekt | 42 Kilogram |
| Volume | 0.307 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |