Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3451

Product Type: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VM2, AMV 10, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredde med deksel [mm]905 mm
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating controller nameECL 120
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]848 mm
Høyde uten deksel [mm]848 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 MST VMTD
SCIP dossier nr.ed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
SCIP dossier produktnavnCompact 28 MST VMTD-2-2
Station size typeType 2-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt44 Kilogram
Nettovekt42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm