Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3355

Product Type: Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredde med deksel [mm]905 mm
Bredde uten deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX typeT137H-1 40 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ28
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Heating controller nameECL 310
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1063 mm
Høyde uten deksel [mm]1063 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-4-2
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Compact 28 MS VMTD
SCIP dossier nr.a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b
SCIP dossier produktnavnCompact 28 MS VMTD-4-2
Station size typeType 4-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47 Kilogram
Nettovekt46 Kilogram
Volume384.806 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562184794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm