S 22 (A266), M40, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: ECL 310 / A266
145G4417
Product Type: S 22 (A266), M40, 10 bar, 110 °C, ECL 310 / A266, VM2 20, AMV 10, VM2 20, AMV 30
145G4417
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | S22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Bredde med deksel [mm] | 600 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 545 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø22 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DH-tilkoblingstype | Internal thread |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB37M-1 40 |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| DHW-rørstørrelse | Ø22 |
| DHW-sirkulering | Yes |
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 / A266 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
| Differential pressure controller | AVP-F |
| Dybde med deksel [mm] | 400 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 370 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø22 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / A266 |
| Heating pump brand | Wilo |
| Heating pump type | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 1037 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 1037 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55) |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | S 22 (A266) |
| Station size type | M40 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 52 Kilogram |
| Nettovekt | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |