Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266), M50, Heating controller name: ECL 310 / A266, DHW controller name: ECL 310 / A266

145G4415

Product Type: S 22 (A266), M50, 10 bar, 110 °C, ECL 310 / A266, VM2 15, AMV 10, VM2 20, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseS22 (35) XB37M50, ECL310/A266 ISO mK Std
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX typeXB37M-1 50
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310 / A266
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVP-F
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]370 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A266
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/6-43/SC-12
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1037 mm
Høyde uten deksel [mm]1037 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionS22 (35) XB37M50, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M50, ECL 310/A266, Std. (35)
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeS 22 (A266)
Station size typeM50
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162519653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm