Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), M40, Heating controller name: ECL 310 / A230, DHW controller name: AVTB 25

145G4412

Product Type: S 22 (A230), M40, 10 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, VS2 20, AMV 10, AVTB 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseS22 (35) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
DHW HEX typeXB37M-1 40
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnAVTB 25
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVP-F
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]370 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A230
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/6-43/SC-12
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1037 mm
Høyde uten deksel [mm]1037 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionS22 (35) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A230, Std. (35)
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeS 22 (A230)
Station size typeM40
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162520307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm