Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), M30, Heating controller name: ECL 310 / A230, DHW controller name: AVTB 20

145G4410

Product Type: S 22 (A230), M30, 10 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, VS2 15, AMV 10, AVTB 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg52.000
1 Primary battery weight Kg50.000
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeXB37M-1 30
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnAVTB 20
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVP-F
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]370 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A230
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/6-43/SC-12
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1037 mm
Høyde uten deksel [mm]1037 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeS 22 (A230)
Station size typeM30
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm