Danfoss logo
DFH-71-R_267B1165_267B1166_267B1168

DFH pre-configured stations, Bottom, 65 kW

267B1168

DFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Direkte oppvarming med blanding og varmtvann i boliger

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseDFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]65 kW
DHW-styreenhet navnTD-21
Elektrisk kobling230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Egenskaper
Verdi
HEX varmloddingsmaterialeCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDFH-71 65 Kw R
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeDFH pre-configured stations
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
TilbakeslagsventilYes
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18 Kilogram
Nettovekt16.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424657772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm