Danfoss logo
DFH-62-L_267B1158_267B1160_267B1162

DFH pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1158

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Direkte oppvarming med blanding og varmtvann i boliger

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseDFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]35 kW
DHW-styreenhet navnTD-21
Elektrisk kobling230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Egenskaper
Verdi
HEX varmloddingsmaterialeCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeDFH pre-configured stations
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
TilbakeslagsventilYes
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Kilogram
Nettovekt21.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424657680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm