Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B1954

EvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDHW CirculationEPP Front insulation coverSafety valve (10 bar)
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,w/circulation, w/safety valve
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW capacity [kW] [Max]45 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 StS 26
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]155 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
GodkjenningCE
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]600 mm
Høyde uten deksel [mm]590 mm
In scope of WEEEYes
IsolasjonsmaterialeEPP
Material DescriptionEvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat MSS
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17.5 Kilogram
Nettovekt16.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424653569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm