EvoFlat MSS, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 1
145B1920
EvoFlat MSS DE1, with DHW circulation, Safety valve, EPP front insulation cover and STW
145B1920
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | DHW CirculationEPP Insulated front coverSafety functionSafety valve |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat MSS DE1, with DHW circulation, Safety valve, EPP front insulation cover and STW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered In wall |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| DHW re-circulation pump brand | Wilo |
| DHW re-circulation pump type | YONOS PARA Z15/7 RK |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Without |
| DHW-styreenhet navn | TPC-M |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Dybde med deksel [mm] | 153 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 150 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Gulvvarmekrets - pumpetype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating controller name | FTC |
| Heating pump brand | Wilo |
| Heating pump type | YONOS PARA R 15/6 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Copper |
| In scope of WEEE | Yes |
| Isolasjonsmateriale | EPP cover |
| Material Description | EvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 800 mm |
| Pakkedybde [mm] | 600 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 160 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | EvoFlat MSS |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Thermostatic + Differential pressure |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 17.615 Kilogram |
| Nettovekt | 16.415 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |