Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 60 kW, Brazed stainless steel, Type 3

145B1756

EvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationEPP Insulated front coverZone valve
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW capacity [kW] [Max]60 kW
DHW capacity [kW] [Min]40 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]155 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
GodkjenningCE
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]600 mm
Høyde uten deksel [mm]590 mm
In scope of WEEEYes
IsolasjonsmaterialeEPP cover
Material DescriptionEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat MSS
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic + Differential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.438 Kilogram
Nettovekt14.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424653446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm