EvoFlat MSS, Bottom, Type 3
145B1119
EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
145B1119
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-styreenhet navn | TPC-M |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | EvoFlat MSS |
| Station size type | Type 3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15 Kilogram |
| Nettovekt | 14 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653279 |