Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Bottom, Type 1

145B1117

EvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-styreenhet navnTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat MSS
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Nettovekt14 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653255