Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Bottom, Type 2

145B1115

EvoFlat MSS 2 with TWA 24V, ESMC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSS 2 with TWA 24V, ESMC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-styreenhet navnTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 with TWA 24V, ESMC
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat MSS
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Nettovekt14 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653231