Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 60 kW, Type 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]60 kW
DHW capacity [kW] [Min]40 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-styreenhet navnTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Heating capacity [kW]10 kW
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Egenskaper
Verdi
Heating controller nameTPC-M
Heating system typeFloor heating
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat MSS
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17 Kilogram
Nettovekt15 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm