EvoFlat MSA, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145B1957
EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
145B1957
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Dekkmateriale | EPP |
| Dekselalternativ | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW re-circulation pump brand | Wilo |
| DHW re-circulation pump type | YONOS PARA Z15/7 RK |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Included |
| DHW-styreenhet navn | TPC-M |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Dybde med deksel [mm] | 153 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 110 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Godkjenning | CE |
| Gulvvarmekrets - pumpetype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] | 10 kW |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating controller name | TPC-M |
| Heating pump brand | Wilo |
| Heating pump type | Yonos Para 15/6 |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX varmloddingsmateriale | Stainless steel |
| In scope of WEEE | Yes |
| Isolasjonsmateriale | EPP cover |
| Material Description | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Pakkebredde [mm] | 800 mm |
| Pakkedybde [mm] | 600 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 160 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | EvoFlat MSA |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Thermostatic + Differential pressure |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 17.5 Kilogram |
| Nettovekt | 16.3 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424657260 |