DFH pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW
267B1475
DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Direkte oppvarming med blanding og varmtvann i boliger
267B1475
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Beskrivelse | DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | EPP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 50 kW |
| DHW-styreenhet navn | TD-21 |
| Elektrisk kobling | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating controller name | TD-21 |
| Heating system type | Floor heating |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX varmloddingsmateriale | Copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DFH-62 50 Kw L ASV-PV |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | DFH pre-configured stations |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilbakeslagsventil | Yes |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 90 °C |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 16 bar |
| Varmereguleringstype | Thermostatic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10 Kilogram |
| Nettovekt | 8.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |