Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Type 1, DHW controller name: PM2

145B5000

Product Type: Akva Vita II S, Type 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Vita II S without cover
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]535 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow control
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPM2
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]300 mm
Dybde uten deksel [mm]285 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]618 mm
Høyde uten deksel [mm]618 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Number of households [Min]1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Vita II S
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22 Kilogram
Nettovekt20 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm