Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A230, DHW controller name: PTC2+P

145B5194

Product Type: Akva Lux II Se (A230), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, VS2 15, AMV 150, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II Se XB06H-40/ STS PTC2, ECL310/A230
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 StS 40
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVPL
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating capacity [kW]15 kW
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A230
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Høyde med deksel [mm]785 mm
Høyde uten deksel [mm]785 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Lux II Se type 2 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 2, StS
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II Se (A230)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt22 Kilogram
Nettovekt20 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424600754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm