Termix VMTD-N-B, Type 2, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB
144B3855
Product Type: Termix VMTD-N-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VMTD-N-B-2 with zone valve |
| Bredde uten deksel [mm] | 300 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Dekselalternativ | Without |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW HEX type | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Without |
| DHW-styreenhet navn | AVTB |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde uten deksel [mm] | 200 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating controller name | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 700 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VMTD-N-B |
| SCIP dossier nr. | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| SCIP dossier produktnavn | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Station size type | Type 2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Delta p controller + zone valve |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15 Kilogram |
| Nettovekt | 14 Kilogram |
| Volume | 5.3 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |