Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB

144B3854

Product Type: Termix VMTD-N-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VMTD-N-B-1 with zone valve
Bredde uten deksel [mm]300 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]0.5 bar
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]200 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]700 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev.
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-N-B
SCIP dossier nr.dc9dcb9e-4dce-4bc1-b79c-ba15512fec8f
SCIP dossier produktnavnTermix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev.
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Nettovekt14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560899973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm