Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Type 1, DHW controller name: IHPT

144H3412

Product Type: Termix VMTD-IV, Type 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeXB06H+-1 26 G3/4" HP
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]270 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating controller nameN/A
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]710 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVMTD-IV 1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-IV
SCIP dossier nr.cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74
SCIP dossier produktnavnVMTD-IV 1
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]99 °C
TilkoblingsretningTop
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20 Kilogram
Nettovekt19 Kilogram
Volume1.016 Hectoliter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562216624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm