Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Type 2, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT

144H3017

Product Type: Termix VMTD-I FI, Type 2, 10 bar, 120 °C, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseVilla Stations - Direct Heating - DHW
Bredde uten deksel [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]340 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]666 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 2
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-I FI
SCIP dossier nr.4e01c884-e8a7-41bf-8f5f-347bce1d5a0f
SCIP dossier produktnavnTermix VMTD-I-FI 2
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt21 Kilogram
Nettovekt20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561808059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm