Termix VMTD-I FI, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT
144H3016
Product Type: Termix VMTD-I FI, Type 1, 10 bar, 120 °C, IHPT
144H3016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Villa Stations - Direct Heating - DHW |
| Bredde uten deksel [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekselalternativ | Without |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW HEX type | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Optional |
| DHW-styreenhet navn | IHPT |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde uten deksel [mm] | 340 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating controller name | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 666 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI 1 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VMTD-I FI |
| SCIP dossier nr. | 73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5 |
| SCIP dossier produktnavn | Termix VMTD-I-FI 1 |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | G int. Thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Delta p controller |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 21 Kilogram |
| Nettovekt | 20 Kilogram |
| Volume | 0.119 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808042 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |