Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT

144H3172

Product Type: Termix VMTD-I-FI Mini, Type 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Beskrivelsedirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredde med deksel [mm]300 mm
Bredde uten deksel [mm]300 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWithout
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW HEX typeXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]165 mm
Dybde uten deksel [mm]165 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]470 mm
Høyde uten deksel [mm]470 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-I-FI Mini
SCIP dossier nr.233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
SCIP dossier produktnavnTermix VMTD-I-FI-1 mini
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10 Kilogram
Nettovekt9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm