Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Type 3, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTQ

IS99367003

Product Type: Termix VMTD-F, Type 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Bredde uten deksel [mm]528 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
DHW HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnAVTQ
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]360 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]750 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-F
SCIP dossier nr.7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
SCIP dossier produktnavnTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt39 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm