Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Type 2, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT

144H2246

Product Type: Termix VMTD-F-I FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDirect Heating & Instantaneous DHW
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeXB06H-1 40 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]242 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]665 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-F-I FI
SCIP dossier nr.7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
SCIP dossier produktnavnVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18 Kilogram
Nettovekt17 Kilogram
Volume0.038 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm