Termix VMTD-F-B, Type 3, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB
144B3871
Product Type: Termix VMTD-F-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3871
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VMTD-F-B-3 with zone valve, HEX/Pipe insulation, UP 15-14 B |
| Bredde med deksel [mm] | 540 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 530 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW HEX type | T24-1 24 G3/4" P |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Included |
| DHW-styreenhet navn | AVTB |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 242 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 150 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating controller name | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 800 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 640 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VMTD-F-B |
| SCIP dossier nr. | 30afcf66-bb05-4352-9f21-6aef3862c50d |
| SCIP dossier produktnavn | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Station size type | Type 3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 120 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | G int. Thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Delta p controller + zone valve |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 18 Kilogram |
| Nettovekt | 17 Kilogram |
| Volume | 50.88 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |