Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Type 3, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB

144B3863

Product Type: Termix VMTD-F-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VMTD-F-B-3 with zone valve
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]0.5 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]242 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]640 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VMTD-F-B
SCIP dossier nr.8a9ffd79-7bdc-4dda-a2f0-ef2476ee4aa2
SCIP dossier produktnavnTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18 Kilogram
Nettovekt17 Kilogram
Volume0.037 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560907098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm