Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1 F

EvoFlat TDV, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145B4183

EvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection
Bredde med deksel [mm]402 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.5 bar
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]130 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]443 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 F aligned EPP
PipingPrimary
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat TDV
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.2 Kilogram
Nettovekt9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424658137