EvoFlat TDV, Bottom, 43 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145B4178
EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
145B4178
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection |
| Bredde med deksel [mm] | 310 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Right and bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Dekkmateriale | EPP |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 43 kW |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-styreenhet navn | TPC-M |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Dybde med deksel [mm] | 130 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Høyde med deksel [mm] | 443 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | EvoFlat TDV |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Differential pressure |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.07 Kilogram |
| Nettovekt | 6.87 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424658083 |