Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1

EvoFlat TDV, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145B4173

EvoFlat TDv F2 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, bottom connection

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat TDv F2 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, bottom connection
Bredde med deksel [mm]310 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.5 bar
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]49 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]130 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Høyde med deksel [mm]443 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F front EPP
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat TDV
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.96 Kilogram
Nettovekt7.76 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume35.28 Liter
EAN/UPC5702424657048