EvoFlat Reno, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3
145B4104
EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box
145B4104
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat Reno F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, 230V connection box |
| Bredde med deksel [mm] | 435 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 410 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Dekselalternativ | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW-reguleringstype | Flow/thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-styreenhet navn | TPC-M |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Dybde med deksel [mm] | 220 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 204 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 760 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 673 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Isolasjonsmateriale | EPP Foam |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 3 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Pakkebredde [mm] | 600 mm |
| Pakkedybde [mm] | 300 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 800 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | EvoFlat Reno |
| Station size type | Type 3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Differential pressure |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15 Kilogram |
| Nettovekt | 12 Kilogram |
| Volume | 102.555 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |