Danfoss logo
145B4102

EvoFlat Reno, Bottom, 43 kW, Brazed copper, Type 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
Bredde med deksel [mm]435 mm
Bredde uten deksel [mm]410 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.5 bar
DekselalternativWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]220 mm
Dybde uten deksel [mm]204 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Egenskaper
Verdi
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]760 mm
Høyde uten deksel [mm]673 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPP Foam
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
MeteringPrepared for energy meter
Pakkebredde [mm]600 mm
Pakkedybde [mm]300 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat Reno
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Nettovekt12 Kilogram
Volume105.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm