Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat NL FSS, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B4126

EvoFlat NL Small FSS CW 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDHWEPP Front insulation coverPipe insulation
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat NL Small FSS CW 5
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]600 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]27 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]200 mm
Dybde uten deksel [mm]200 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating HEX typeXBDW 48
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmelegering1.4571
HEX varmloddingsmaterialeCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 5
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat NL FSS
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt31 Kilogram
Nettovekt28 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424296179