Danfoss logo
 EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145B0070

EvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.5 bar
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]49 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringNo
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]150 mm
Dybde uten deksel [mm]110 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Høyde med deksel [mm]575 mm
Høyde uten deksel [mm]575 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat FSS 2StS TPC-M (w/front)
MeteringPrepared for water and energy meter
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]600 mm
Pakkehøyde [mm]160 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat FSS
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.3 Kilogram
Nettovekt11.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424652944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm