Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-styreenhet navnTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Egenskaper
Verdi
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat FSA
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.3 Kilogram
Nettovekt14.1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514