Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, 43 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B0803

EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
DHW tank circuit - controlThermostatic
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]150 mm
Dybde uten deksel [mm]110 mm
Elektrisk kobling230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Høyde med deksel [mm]575 mm
Høyde uten deksel [mm]575 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat FSA 1StS TPC-M (w/front) w/Circ
MeteringPrepared for water and energy meter
Pakkebredde [mm]600 mm
Pakkedybde [mm]160 mm
Pakkehøyde [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat FSA
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.4 Kilogram
Nettovekt13.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653040