Danfoss logo
EvoFlat FSA, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3-product-details

EvoFlat FSA, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145B0102

EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringNo
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]150 mm
Dybde uten deksel [mm]110 mm
Elektrisk kobling230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]575 mm
Høyde uten deksel [mm]575 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat FSA 3 TPC-M (w/front)
MeteringPrepared for water and energy meter
Pakkebredde [mm]800 mm
Pakkedybde [mm]160 mm
Pakkehøyde [mm]600 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat FSA
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.819 Kilogram
Nettovekt11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424652982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm