Danfoss logo
DTR-62-R-ASV-PV_267B1426_267B1427_267B1428

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1426

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DTR pre-configured stations

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
BeskrivelseDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]35 kW
DHW-styreenhet navnTD-21
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
Egenskaper
Verdi
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX varmloddingsmaterialeCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDTR-62 35 Kw R ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeDTR pre-configured stations
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10 Kilogram
Nettovekt8.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162683736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm