Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW

267B1149

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DTR pre-configured stations

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]50 kW
DHW-styreenhet navnTD-21
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Egenskaper
Verdi
HEX varmloddingsmaterialeCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDTR-72 50 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeDTR pre-configured stations
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]16 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13 Kilogram
Nettovekt11.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424657598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm