DTR pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW
267B1138
DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: DTR pre-configured stations
267B1138
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | EPP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] [Max] | 65 kW |
| DHW-styreenhet navn | TD-21 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HEX varmloddingsmateriale | Copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DTR-62 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Flat Stations |
| Produkttype | DTR pre-configured stations |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 90 °C |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 16 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12 Kilogram |
| Nettovekt | 10.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |