Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Type 2, DHW controller name: PTC2+P

145B4501

Product Type: Akva Lux II TDe, Type 2, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, ECL310/A230
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]35 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Differential pressure controllerAVPL
Dybde med deksel [mm]315 mm
Egenskaper
Verdi
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating capacity [kW]20 kW
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]723 mm
Høyde uten deksel [mm]723 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, with circ.
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II TDe
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14 Kilogram
Nettovekt13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162511183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm